Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

1/2" Hose Union Bib Tap with Double Check Valve 30743

Odniesienie unikalne: 30743_Hose_Union_Bib_Tap_Double_Check
Producent: Brymec
Rodzina produktu: VNB - Valves & Brassware
Grupa produktu: SCK - Stop Cocks
Data publikacji: 2018-09-25
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)

1/2" Hose Union Bib Tap with Double Check Valve

  • 1/2" Male Thread
  • WRAS Approved
  • Suitable for domestic or commercial application
  • Hose union outlet with 15.5mm spigot
  • Incorporates Double Check Valve

Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

Type: Bib Tap with Double Check Valve

Field of Application: Water

Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

Valves are manufactured to EN1213

Sealing rings: PTFE

Male Thread Connection are manufactured to ISO228

Body Material: HPb59-T

WRAS Approved





Główny materiał: Brassware
Materiał wtórny: Metal
Zaprojektowane w: United Kingdom
Wyprodukowane w: China

Kategoria BIMobject: Hydraulika - Zawory
Klasyfikacja IFC: Valve
Uniclass 1.4 Kod: L7136
Uniclass 1.4 Opis: Valves
Uniclass 2015 Kod: Pr_65_54
Uniclass 2015 Opis: Valve products
NBS Reference Kod: 94
NBS Reference Opis: Valves
Numer OmniClass: 23-27 31 00
Tytuł OmniClass: Valves
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Nazwa Wartość
Connection Size 0.5 in
Connection Type Male Threaded
Cw Connection (Y/N) True
Hw Connection True
Integral Finish Brass
Method Of Operation Manual Operation
Mount Type None
Plumbing Fixture Type Bib Tap with Double Check Valve
Working Pressure 145 psi — 230 psi

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By tech@brymec.com
Description Bib Tap with Double Check Valve
Length 105 mm
Name Bib Tap with Double Check Valve
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By tech@brymec.com
Description Bib Tap with Double Check Valve
Name Bib Tap with Double Check Valve

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone