Opublikuj swoje produkty
Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791
Brymec

Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791

Chrome Double Check Valve

  • Chromed brass body with Compression Ends for copper pipework systems
  • Available in 15, 22 & 28mm

Opis
  • Pipe Size: 15mm, 22, 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Check valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6282-1

    Compression connections comply with EN1254-2

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny30773_30774_30791_Chrome_Double_Check_Valve
  • Rodzina produktuVNB - Valves & Brassware
  • Grupa produktuNRV Non Return & Check Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-07-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDouble-Disk Check Valves
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves