Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

15mm Solder Drain Off Cock - Heavy (Type A) 31150

Odniesienie unikalne: 31150_15mm_Solder_Drain_Off_Cock_Heavy
Producent: Brymec
Rodzina produktu: VNB - Valves & Brassware
Grupa produktu: BRS - Brassware Accessories
Data publikacji: 2018-08-15
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)

15mm Solder Drain off Cock - Heavy (Type A)

  • End of line component for drain off applications
  • Capillary end is suitable for solder connection
  • Corrugated drain end suitable for connection to 1/2" hose pipe etc

Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Type: Drain Off Cocks

Field of Application: Water

Maximum Working Pressure: PN10

Maximum Working Temperature: 70 degC, 90 degC short peak

Operating Temperature Range: 0 ~ +70 degC

Valves are manufactured to BS2879-2

Capillary end complies with EN1254-1

Sealing O-Ring Material: NBR

Body Material: HPb59-T





Główny materiał: Brassware
Materiał wtórny: Metal
Zaprojektowane w: United Kingdom
Wyprodukowane w: China

Kategoria BIMobject: Hydraulika - Zawory
Klasyfikacja IFC: Valve
Uniclass 1.4 Kod: L7136
Uniclass 1.4 Opis: Valves
Uniclass 2015 Kod: Pr_65_54_30_23
Uniclass 2015 Opis: Drain and test valves
NBS Reference Kod: 94
NBS Reference Opis: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
Numer OmniClass: 23-27 31 37
Tytuł OmniClass: Plug Drain Valves
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Nazwa Wartość
Connection Size 15 mm
Connection Type Capillary
Cw Connection (Y/N) True
Hw Connection True
Method Of Operation With Key (Not supplied)
Mount Type None
Plumbing Fixture Type Drain Off Cock

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By tech@brymec.com
Description 15mm Solder Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS
Length 53 mm
Name 15mm Solder Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By tech@brymec.com
Description 15mm Solder Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS
Name 15mm Solder Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone