Opublikuj swoje produkty
1/2" Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS 31151
Brymec

1/2" Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS 31151

1/2" Drain off Cock - Heavy (Type A)

  • End of line component for drain off applications
  • 1/2" Male threaded end suitable for connection to female iron or threaded pipework sections
  • Corrugated drain end suitable for connection to 1/2" hose pipe etc
Opis
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Drain Off Cocks

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 70 degC, 90 degC short peak

    Operating Temperature Range: 0 ~ +70 degC

    Valves are manufactured to BS2879-2

    Sealing O-Ring Material: NBR

    Male thread connections are to BS2879-2

    Body Material: HPb59-T

    WRAS approved




Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny31151_Half_Inch_Drain_Off_Cock_Heavy
  • Rodzina produktuVNB - Valves & Brassware
  • Grupa produktuBRS - Brassware Accessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-08-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_30_23
  • Uniclass 2015 DescriptionDrain and test valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 TitleValve Accessories
  • OmniClass Number23-27 31 37
  • OmniClass TitlePlug Drain Valves