Opublikuj swoje produkty
Compression Stop Cock WRAS Approved 15 & 22mm 36384, 36385
Brymec

Compression Stop Cock WRAS Approved 15 & 22mm 36384, 36385

Compression Stop Cock

  • Available in 15 & 22mm Compression fitting
  • Brass body with compression ends for copper pipework
  • WRAS Approved
Opis
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Compression Stop Cock

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to EN1213

    Compression connection complys with EN1254-2

    Sealing rings: PTFE

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny36384_36385_Compression_Stop_Cock_WRAS_Approved
  • Rodzina produktuVNB - Valves & Brassware
  • Grupa produktuSCK - Stop Cocks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-09-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriptionValve products
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves