Opublikuj swoje produkty
Balustrade Curved-Glass BSG GLASS ZOLUTION 1-Side Supported Metal

Balustrade Curved-Glass BSG GLASS ZOLUTION 1-Side Supported Metal

- 1 Side Metal Structure with Curved Laminated Glass - 1 Side Metal Structure with Curved STG Glass
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBalustrade_Curved-Glass_BSG_GLASS_ZOLUTION_1-Side_Supported_Metal
  • Rodzina produktuBalustrade
  • Grupa produktuCurved-Glass
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2024-10-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1000
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Szkło
  • OmniClass Number23-17 15 11
  • OmniClass TitleGlass Glazing

Dostępny w krajach:

Azja