Opublikuj swoje produkty
Balustrade Flat-Glass BSG GLASS ZOLUTION Point Fixed

Balustrade Flat-Glass BSG GLASS ZOLUTION Point Fixed

- Stainless Steel Point Fitting with Tempered Flat Glass - Stainless Steel Point Fitting with Tempered-Laminated Flat Glass - Stainless Steel Point Fitting with Tempered-STG Flat Glass
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBalustrade_Flat-Glass_BSG_GLASS_ZOLUTION_Point_Fixed
  • Rodzina produktuBalustrade
  • Grupa produktuFlat-Glass
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2024-10-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1000
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Szkło
  • OmniClass Number23-17 15 11
  • OmniClass TitleGlass Glazing

Dostępny w krajach:

Azja