Opublikuj swoje produkty
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass

    Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass

    Blind : A touch of obscure sentiments

    Blind is another set of Fabric series, which presents a mysterious feeling due to its hazy effect. The series is an epitome of timeless beauty with elaborate designs.


    Opis
    • Applications :

      Exterior: Building skins, curtain walls, facades, sky lights, balustrades, exterior decorations
      Interior: Partitions, wall backings, doors, floor, stairs, ceilings, glass curtains, shower enclosures, light boxes, glass railing systems
      Furniture: Cabinet & closet doors, table tops, lamps, trays

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBSG_Glass_Fabric_Blind
    • Rodzina produktuInterior Glass
    • Grupa produktuFabric
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-09-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2700
    • Szerokość (mm)1300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Szkło
    • OmniClass Number23-17 15 11
    • OmniClass TitleGlass Glazing

    Dostępny w krajach:

    Azja