Opublikuj swoje produkty
Mira Glazed , Safety Pattern Glass

Mira Glazed , Safety Pattern Glass

Surface Plus glass is a single semi-safety glass which is safer than anneal glass and its surface feels like texture with dimensional carving. Mira Glazed is a reflective glass. It has difference effects for each side which was combined between transparent fabric texture and delicate pattern.
Opis
  • Applications Exterior: Building skins, curtain walls, facades, sky lights, balustrades, exterior decorations Interior: Partitions, wall backings, doors, floor, stairs, ceilings, glass curtains, shower enclosures, light boxes, glass railing systems Furniture: Cabinet & closet doors, table tops, lamps, trays
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBSG_Glass_Surface_Plus_Mira_Glazed
  • Rodzina produktuGlass
  • Grupa produktuSurface Plus
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-12-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3000
  • Szerokość (mm)1100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Szkło
  • OmniClass Number23-17 15 11
  • OmniClass TitleGlass Glazing

Dostępny w krajach:

Azja