Opublikuj swoje produkty
Surface Plus , Safety Pattern Glass
Surface Plus , Safety Pattern Glass
Surface Plus , Safety Pattern Glass
Surface Plus , Safety Pattern Glass
Surface Plus , Safety Pattern Glass
Surface Plus , Safety Pattern Glass
Surface Plus , Safety Pattern Glass
Surface Plus , Safety Pattern Glass
Surface Plus , Safety Pattern Glass
Surface Plus , Safety Pattern Glass

    Surface Plus , Safety Pattern Glass

    Surface Plus glass is a single semi-safety glass which is safer than anneal glass and its surface feels like texture with low dimensional carving. The inspiration of Nature surface plus is from nature or texture of nature which have a real surface of texture such as rock, tree, flower and wave etc.

    Opis
    • Application :

      Exterior: Building skins, curtain walls, facades, sky lights, balustrades, exterior decorations
      Interior: Partitions, wall backings, doors, floor, stairs, ceilings, glass curtains, shower enclosures, light boxes, glass railing systems
      Furniture: Cabinet & closet doors, table tops, lamps, trays

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBSG_Glass_SurfacePlus_ExclusivePattern
    • Rodzina produktuInterior Glass
    • Grupa produktuSurface Plus
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-07-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2743
    • Szerokość (mm)1066
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Szkło
    • OmniClass Number23-17 15 11
    • OmniClass TitleGlass Glazing

    Dostępny w krajach:

    Azja