Opublikuj swoje produkty
MINIBAR ALASKA 40
BTV

MINIBAR ALASKA 40

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
Silent minibar, ideal for the most demanding guests. Its design is very elegant and takes into account all kinds of details to satisfy the needs of the user: interior lighting using low consumption LEDs, height-adjustable trays and reversible door to provide more adaptability to the available space. Absorption technology. Great cooling capacity, with power regulator inside the minibar. Reversible door.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyminibar-alaska-40
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)566
  • Szerokość (mm)441
  • Głębokość (mm)457
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD

Dostępny w krajach:

Europa
Hiszpania