Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

BuildBlock Hardwall Concrete Faced (ICFs) 12" Straight Forms

Odniesienie unikalne: buildblock-hardwall-12
Producent: BuildBlock Building Systems, LLC
Rodzina produktu: Building materials
Grupa produktu: External wall systems
Szerokość (cale): 48
Wysokość (cale): 16
Data publikacji: 2018-09-14
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (11)

BuildBlock Hardwall creates an insulated ICF wall on one side and concrete faced wall on the other.

BuildBlock hardwall is the ICF solution for areas that required solid concrete with zero flame spread such as elevator shafts and stairwells. BuildBlock Hardwall is combined with the BuildBlock Knockdown Panels and will create whatever size concrete core you require.

BuildBlock Hardwall uses the patented BuildBlock KD connector and a patent pending design to anchor forming boards on one side. When the forms are removed, a connector can stay in place providing an attachment point or the cap will twist and release leaving a small depression that may be filled with concrete patch. This will yeield a smooth finish.


Główny materiał: Polystyrene (EPS)
Materiał wtórny: Polypropylene
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States
Waga netto (Lbs): 7

Kategoria BIMobject: Ściany - Ściany zewnętrzne
Klasyfikacja IFC: Wall
Nazwa UNSPSC: Structural building products
Kod UNSPSC: 3013
Uniclass 1.4 Kod: L32233
Uniclass 1.4 Opis: Insulated blocks
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-25
Uniclass 2.0 Opis: Wall Lining Systems
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_93_52_42
Uniclass 2015 Opis: Insulated concrete blocks
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 11 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Insulating Concrete Forming
Numer OmniClass: 23-13 31 17 17
Tytuł OmniClass: Insulated Concrete Forms
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Nazwa Wartość
Height 16 in
Width 48 in

BIMobject®