Opublikuj swoje produkty
Euro Series
Euro Series
Euro Series
Euro Series
Euro Series

    Euro Series

    The Euro™ is a modern European inspired container that will change the look of outdoor waste and recycling collection. This extremely durable container offers a built-in canopy and curved design, which not only protects from rain and precipitation, but emphasizes its high-end artistic appearance. With the option of lockability and easy ground mounting, this container is the perfect fit for any outdoor setting.

    • IMPRESSIVE DURABILITY - Double wall plastic makes an extremely sturdy outdoor bin
    • HIGH-END AESTHETIC - Clean, simple, modern, and European inspired appearance
    • SECURE AND STABLE - Can easily be weighted down to keep the bin in place, with a locking feature on each container
    Opis
    • Measurements

      Capacity: 36 gal

      Unit Height: 45.625 in

      Unit Width: 22.875 in

      Unit Depth: 22.75 in

      Unit Weight: 44.55 lbs

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyeuro-series
    • Rodzina produktuOutdoor Products
    • Grupa produktuWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Data publikacji2025-06-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)45.62
    • Szerokość (cale)22.87
    • Głębokość (cale)22.75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    • Waga netto (lbs)44.55
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Bahamy
    Belize
    Gwatemala
    Honduras
    Jamajka
    Kanada
    Kostaryka
    Meksyk
    Nikaragua
    Panama
    Portoryko
    Salwador
    Stany Zjednoczone