Opublikuj swoje produkty
Infinite Series
Infinite Series
Infinite Series
Infinite Series
Infinite Series
Infinite Series

    Infinite Series

    Whether choosing neutral tones or bold hues, the Infinite™ Series is designed to band your program together. The large collection capacity and straightforward collection management–paired with its modern design–makes choosing a durable recycling & waste container simple.

    • LONG LASTING, WEATHERPROOF FINISH - Curvy, textured LDPE body masks wear and tear on the container.
    • OPTIMAL SERVICING CAPABILITIES - Optional caster kit available that enables the container to be relocated to a service area.
    • CUSTOMIZE TO MEET YOUR PROGRAM'S NEEDS - Multiple color options for the body and interchangeable bands, as well as restrictive opening options and endless labeling capabilities.
    Opis
    • Measurements

      Capacity: 35-37.5 gal

      Unit Height: 31.5-33.75 in

      Unit Width: 22.5-24.5 in

      Unit Depth: 19.5-19.75 in

      Unit Weight: 14.8-16.25 lbs

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyinfinite-series
    • Rodzina produktuIndoor Products
    • Grupa produktuWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Data publikacji2025-06-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Bahamy
    Belize
    Gwatemala
    Honduras
    Jamajka
    Kanada
    Kostaryka
    Meksyk
    Nikaragua
    Panama
    Portoryko
    Salwador
    Stany Zjednoczone