Opublikuj swoje produkty
Portland Series | Sustainable City Series
Portland Series | Sustainable City Series
Portland Series | Sustainable City Series

    Portland Series | Sustainable City Series

    Enhance the visual appeal of your outdoor recycling & waste program with this modern, sleek container. This metal bin is durable and includes functional design components that allow for easy servicing. The Portland is perfect for high volume areas and will be a welcome solution for your outdoor recycling & waste needs.

    • TAILORED TO YOUR PROGRAM​ - This sleek perforated metal diversion bin is available in up to two streams and is available with different lid options for indoor or outdoor use.
    • MAKING MAINTENANCE EASY​ - The Portland's lightweight liner with handles can be easily removed for servicing and wiped or power washed clean.
    • SECURE AND STABLE SOLUTION​ - The Portland features a tethered lid for added security and can be ground mounted to keep it in place.​
    Opis
    • Measurements

      Capacity: 45 gal

      Unit Height: 37.5 in

      Unit Width: 23 in

      Unit Depth: 23 in

      Unit Weight: 81 lbs

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyportland-series-sustainable-city-series
    • Rodzina produktuOutdoor Products
    • Grupa produktuWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Data publikacji2025-06-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)37.5
    • Szerokość (cale)23
    • Głębokość (cale)23
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    • Waga netto (lbs)81
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Bahamy
    Belize
    Gwatemala
    Honduras
    Jamajka
    Kanada
    Kostaryka
    Meksyk
    Nikaragua
    Panama
    Portoryko
    Salwador
    Stany Zjednoczone