Opublikuj swoje produkty
Vancouver Series | Sustainable City Series
Vancouver Series | Sustainable City Series

    Vancouver Series | Sustainable City Series

    Add a burst of color to your community’s recycling & waste program with the remarkable Vancouver Series. This cylindrical metal container accommodates from one to two streams and comes with a sturdy plastic lid and durable body to withstand various elements. The Vancouver will be a pivotal part of keeping your community’s outdoor space clean and free of litter.

    • Add a burst of color to your community's recycling & waste program with the Vancouver
    • This stunning diversion bin, is available in one or two streams to match your material collection program
    • Attractive mosaic effect showcases the colored liners through the metal design, making stream designation easily identifiable
    • Liners have ergonomic handles to aid in servicing
    • Lid is tethered to the container for added security
    • Choose between the single standard, double standard or double canopy lid
    • If required, can be secured to the ground
    Opis
    • Measurements

      Capacity: 45 gal

      Unit Height: 37.5 in

      Unit Width: 23 in

      Unit Depth: 23 in

      Unit Weight: 81 lbs

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvancouver-series-sustainable-city-series
    • Rodzina produktuOutdoor Products
    • Grupa produktuWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Data publikacji2025-06-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)37.5
    • Szerokość (cale)23
    • Głębokość (cale)23
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    • Waga netto (lbs)81
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Bahamy
    Belize
    Gwatemala
    Honduras
    Jamajka
    Kanada
    Kostaryka
    Meksyk
    Nikaragua
    Panama
    Portoryko
    Salwador
    Stany Zjednoczone