Opublikuj swoje produkty
NOVOSPRINT® Syncro High Speed Door
NOVOSPRINT® Syncro High Speed Door
NOVOSPRINT® Syncro High Speed Door
NOVOSPRINT® Syncro High Speed Door
NOVOSPRINT® Syncro High Speed Door
    Butzbach

    NOVOSPRINT® Syncro High Speed Door

    The horizontal opening principle and speed already make it a classic in the standard range. Unbeatable when customised to your exact requirements up to a size of 9000 x 6000 mm. Can therefore be used as a roller door, forklift passage door, logistics door, area door, lock door and much more.

    NOVOSPRINT® Syncro – the high-speed door.

    Opis
      • Width (min./max.): 1.000/ 5.500 mm
      • Hight (min./max.): 1.700/ 4.500 mm
      • Opening cycles: 350.000 p. a.
      • Short-term operation: 120 p. h.
      • Opening speed: max. 5 m/s
      • Emergency and evacuation route certification: TÜV-certified
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynovosprint-syncro-high-speed-door
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna Afryka