Opublikuj swoje produkty
SPACELITE® Stacking Door HT60
SPACELITE® Stacking Door HT60
SPACELITE® Stacking Door HT60
    Butzbach

    SPACELITE® Stacking Door HT60

    One size larger and of course as individual as your company. Up to 7.5m wide, the optimal solution to separate your hall from unwanted external influences.

    Opis
      • Width min./ max): 1.000/ 7.500 mm
      • Height min./ max.: 1.000/ 13.000 mm
      • Opening cycles: 30.000 p. a.
      • Short-term operation: 10 p. h.
      • Opening speed: max. 14 cm/s
      • Burglary protection according to DIN/ TS 18194: RC2/RC3


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyspacelite-stacking-door-ht60
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna Afryka