Opublikuj swoje produkty
Bathroom Fans EC
BVN

Bathroom Fans EC

The BVN axial fan for bathrooms can be installed on the wall or the ceiling The unit is extraction fans manufactured from ABS plastic.
Opis
  • Tehes Series fans are silent, decorative, energy-saving fans that can be easily installed on walls, windows or ceilings that can make air discharge from indoor to outdoor directly or into short circular ducts. It is ideal for a cost-effective ventilation solution for small spaces.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyEC
  • Rodzina produktuBathroom Fans
  • Grupa produktuAxial
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)150
  • Głębokość (mm)80
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Materiał dodatkowyABS
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
  • Waga netto (kg)0.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna