Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Soffa Classic – Ormbunkssoffan

Odniesienie unikalne: soffaclassic_ormbunkssoffan
Producent: Byarum Bruk
Rodzina produktu: Outdoor Furniture
Grupa produktu: Benches
Szerokość (mm): 144
Wysokość (mm): 87
Głębokość (mm): 57
Data publikacji: 2012-09-01
Numer edycji: 1
Typ: Dokumentacja (tylko informacje)
Pobierz (1)
The first World Expo was held in London in 1851. An exhibition that has gone down in history, not least by Joseph Paxton's "Crystal Palace" which served as the exhibition hall. Many new products have met during the exhibition for the first time a bigger audience. The new products were ormbunkssoffan, which quickly became popular and a common feature of English parks and gardens. The model also spread to other countries and soon had several Swedish foundries ormbunkssoffan in its manufacturing program. Of these remain today just Byarums Mill. That couch has qualities that distinguish a classic, there is no doubt. A garden profile who really appreciated ormbunkssoffan was Count Lennart Bernadotte. To the park and castle of Mainau in southern Germany delivered Byarums Mill countless ormbunkssoffor during the second half of the 1900s.


Główny materiał: Aluminium
Materiał wtórny: Wood
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden
Waga netto (kg): 30

Kategoria BIMobject: Architektura krajobrazu - Meble ogrodowe
Klasyfikacja IFC: Furniture
Nazwa UNSPSC: Furniture and Furnishings
Kod UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Opis: Furniture
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Sweden

BIMobject®