Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Soffa Piccolo

Odniesienie unikalne: soffapiccolo
Producent: Byarum Bruk
Rodzina produktu: Outdoor Furniture
Grupa produktu: Benches
Szerokość (mm): 85
Wysokość (mm): 130
Głębokość (mm): 50
Data publikacji: 2012-09-01
Numer edycji: 1
Typ: Dokumentacja (tylko informacje)
Pobierz (1)


Główny materiał: Aluminium
Materiał wtórny: Wood
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden
Waga netto (kg): 20

Kategoria BIMobject: Meble - Krzesła, taborety i ławki
Klasyfikacja IFC: Furniture
Nazwa UNSPSC: Furniture and Furnishings
Kod UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Opis: Furniture
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Sweden

BIMobject®