Opublikuj swoje produkty
Plant Vessel Stor Relief
Byarums Bruk

Plant Vessel Stor Relief

The principle and concept of section construction made it possible to build really large plant vessels. Big Blom is a plant pot with decent height and generous diameter. At Blom, with its low and large planting surface, it is possible to look at the contents both near and far. The relatively large gap between the base of the vessel and the outer edge gives Vid Blom a floating character that I like. In terms of casting, the sections are a challenge; to join them together, one more. The base design of the vessels contributes to a rational fork handling.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybig-relief
  • Rodzina produktuRelief
  • Grupa produktuPlant Vessel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)780
  • Szerokość (mm)780
  • Głębokość (mm)780
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)80
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Uniclass 2015 CodePr_45_63_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPlant containers

Dostępny w krajach:

Europa