Opublikuj swoje produkty
Bench Block
Byarums Bruk

Bench Block

I imagine urban spaces where furniture and other elements subordinate themselves and emphasize the character of the place, rather than becoming the main number. My ambition is that Block can contribute to a park or square environment in balance and rest. A reliable bench with powerful dimensions and caring details that withstand our climate and have a long life. Block is a seat bench with single or double seat depth intended for both exterior and interior environment.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyblock-wide
  • Rodzina produktuBlock
  • Grupa produktuBench
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)470
  • Szerokość (mm)1800
  • Głębokość (mm)820
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)75
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_07
  • Uniclass 2015 DescriptionBenches

Dostępny w krajach:

Europa