Opublikuj swoje produkty
Sofa Byarum
Byarums Bruk

Sofa Byarum

The model originally comes from the 1860s and was called the station sofa. The reason for this nickname was that one stood at each and every other railway station. The decorative sofa gave the travelers the opportunity to sit down and rest for a while.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybyarum_3-seater
  • Rodzina produktuByarum
  • Grupa produktuSofa
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)760
  • Szerokość (mm)1550
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Materiał dodatkowySosna
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)26
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSofas

Dostępny w krajach:

Europa