Opublikuj swoje produkty
Easy Chair Byarum
Byarums Bruk

Easy Chair Byarum

The model originally comes from the 1860s and was called the station sofa. The reason for this nickname was that one stood at each and every other railway station. The decorative sofa gave the travelers the opportunity to sit down and rest for a while.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybyarum_easy-chair
  • Rodzina produktuByarum
  • Grupa produktuEasy Chair
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)760
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySosna
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)20
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_26
  • Uniclass 2015 DescriptionEasy chairs

Dostępny w krajach:

Europa