Opublikuj swoje produkty
Waste Bin Byarums
Byarums Bruk

Waste Bin Byarums

Trash can with throw in from two directions.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybyarums_waste
  • Rodzina produktuLyon
  • Grupa produktuWaste Bin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1360
  • Szerokość (mm)680
  • Głębokość (mm)680
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)110
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Pojemniki na odpady
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins

Dostępny w krajach:

Europa