Opublikuj swoje produkty
Plant Vessel Cross
Byarums Bruk

Plant Vessel Cross

The vessel vigorously arches and closes upwards to provide stability and to expose the pattern in a good way. I associate with a street network in some older city, others see branches, root systems and braids.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycross
  • Rodzina produktuCross
  • Grupa produktuPlant Vessel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)620
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)48
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Uniclass 2015 CodePr_45_63_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPlant containers

Dostępny w krajach:

Europa