Opublikuj swoje produkty
Plant Vessel Gråsippa No 3
Byarums Bruk

Plant Vessel Gråsippa No 3

Now I have found the optimal material – sand-cast aluminum. I call them Gråsippa after the soft flower shape. - Designer Signe Persson Melin.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygrasippa-3
  • Rodzina produktuGråsippa
  • Grupa produktuPlant Vessel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)530
  • Szerokość (mm)620
  • Głębokość (mm)620
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)40
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe

Dostępny w krajach:

Europa