Opublikuj swoje produkty
Plant Vessel Hexagon No. 2
Byarums Bruk

Plant Vessel Hexagon No. 2

Hexagon Plant Pot Nature, designed by Signe Persson-Melin for Byarums Bruk, is a representation of elegant and innovative design. Its exciting shape combined with a distinct dash pattern gives the pot a striking and sophisticated appearance. Made from aluminum as a true craftsmanship, this plant pot is both durable and functional, equipped with drainage holes at the bottom for plants.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhexagon-2
  • Rodzina produktuHexagon
  • Grupa produktuPlant Vessel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)760
  • Szerokość (mm)1040
  • Głębokość (mm)1040
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)75
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Uniclass 2015 CodePr_45_63_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPlant containers

Dostępny w krajach:

Europa