Opublikuj swoje produkty
Sofa Joy
Byarums Bruk

Sofa Joy

Everyone wears a sheet of a park sofa, with a very traditional shape. Still, I felt it might be updated. Partly because it was fun, and partly because traditional sofas are not always functional. It turned out that the disability guidelines were very fruitful. In addition to the sofa working for more people, it became a new, personal expression.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyjoy_sofa
  • Rodzina produktuJoy
  • Grupa produktuSofa
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)860
  • Szerokość (mm)1700
  • Głębokość (mm)620
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)40
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSofas

Dostępny w krajach:

Europa