Opublikuj swoje produkty
Sofa Jujol
Byarums Bruk

Sofa Jujol

4.6 z 5 gwiazdek4.6(16 recenzje)

Reflecting on the origin and history of furniture is extremely inspiring. With this in mind, I created Sofa Jujol - with its narrow ribs and molded ends it becomes an archetype in the garden and the park. The sofa is named after Gaudi's assistant and co-worker Josep Maria Jujol. He was an early recycler and expert on, among other things. stuccos and forging. Jujol stands for example. behind most of the decorations in Parc Guell in Barcelona.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyjujol
  • Rodzina produktuJujol
  • Grupa produktuSofa
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)830
  • Szerokość (mm)1800
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSofas

Dostępny w krajach:

Europa