Opublikuj swoje produkty
Plant Vessel Karl
Byarums Bruk

Plant Vessel Karl

Stable and timeless plant vessel with the possibility of having emblems / municipal arms embedded in the goods on all four sides. When the emblem model is created, we store it in our archive for future orders. The same emblem model can also be used on the Trash Byarum.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykarl
  • Rodzina produktuKarl
  • Grupa produktuPlant Vessel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)560
  • Szerokość (mm)760
  • Głębokość (mm)760
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)40
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Uniclass 2015 CodePr_45_63_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPlant containers

Dostępny w krajach:

Europa