Opublikuj swoje produkty
Waste Bin Minior no roof
Byarums Bruk

Waste Bin Minior no roof

Minior is the compact trash with a clear identity and a molded construction. With its smaller format and the flexibility to attach it to a post or wall, Minior is easy to implement in existing as well as new environments. With a friendly round base shape and sweeping convex & concave surfaces, Minior adds a sense of quality rarely associated with trash cans. Miniors can be cast with their own seal in the front and are the smaller sibling of the larger trash bin Monolith. Miniors combine precision and thoughtful handling with the form's poetry and the craftsmanship. In the smaller format.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyminior-no_roof
  • Rodzina produktuMinior
  • Grupa produktuWaste Bin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)540
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)410
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Pojemniki na odpady
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins

Dostępny w krajach:

Europa