Opublikuj swoje produkty
Multior quadruple Waste bin
Multior quadruple Waste bin
    Byarums Bruk

    Multior quadruple Waste bin

    Multior is a modular waste bin designed to meet stricter legal requirements for waste sorting in parks and squares. The bin features a spacious interior accommodating standard containers (140L) and an exterior that adds character to public spaces. As the name suggests, Multior allows for multiple installations in a row, providing space for various fractions such as paper, plastic, deposit items, and residual waste. A single Multior can also be used as a standalone unit.​

    The front and back panels of the bin are made of compact laminate for long durability, with milled grooves and an oak feel, or a smooth surface that allows for foiling. As with other waste bins from Byarums Bruk, there is the possibility to implement an emblem in the casting. Waste inlets can be placed on one or both sides.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymultior-quadruple-waste-bin
    • Rodzina produktuMultior
    • Grupa produktuWaste bin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1350
    • Szerokość (mm)2330
    • Głębokość (mm)680
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)440
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Pojemniki na odpady

    Dostępny w krajach:

    Europa