Opublikuj swoje produkty
Plant Vessel Relief
Byarums Bruk

Plant Vessel Relief

A square pot with relief patterns felt like a necessary alternative to Byarum's other vessels. Large Relief, with its increased volume, is adapted for the city's rooms.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrelief
  • Rodzina produktuRelief
  • Grupa produktuPlant Vessel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)460
  • Szerokość (mm)430
  • Głębokość (mm)430
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)21
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Uniclass 2015 CodePr_45_63_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPlant containers

Dostępny w krajach:

Europa