Opublikuj swoje produkty
Plant Vessel Sofiero
Byarums Bruk

Plant Vessel Sofiero

In 1994 Byarums Bruk received a request from the Park Administration in Helsingborg, if we could make a number of plant vessels in a sand-shaped aluminum cast according to a model in earthenware, which is available at Sofiero. This vessel was designed by Crown Prince Gustaf Adolf, later King Gustaf VI Adolf. The product was put into production, and still is today.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysofiero
  • Rodzina produktuSofiero
  • Grupa produktuPlant Vessel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)650
  • Szerokość (mm)790
  • Głębokość (mm)790
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)84
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Uniclass 2015 CodePr_45_63_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPlant containers

Dostępny w krajach:

Europa