Opublikuj swoje produkty
KALEIDOS a 4 razze

KALEIDOS a 4 razze

Kaleidos has pure lines, enriched by the unique surface of the seat, giving three-dimensional optical effects and wonderful reflections; in addition, the particular texture is unusually pleasing to the touch. The shell is made of a single piece in recyclable high-tech polymer. The steel support frames are available in different models. PA6 glass-filled polyamide shell with a special "watermark" surface finish that gives the chair extraordinary three-dimensional optical and tactile effects. The chair shells are available in white, black, red and grey. The frame has 4 chrome-plated tapered steel legs with high-tech polymer feet. The frame is assembled by connecting 4 screws to the 4 threaded metal bushings inserted directly inside the chair shell.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykaleidos_4_razze
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuChair
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-01-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)790
  • Szerokość (mm)590
  • Głębokość (mm)590
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliamid
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56