Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
caldomix/products/6ef645c8-ecba-4cbd-ac80-761d72bc04da
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Umywalki
Eye and face shower Haws 7001
Dostępne w Stany Zjednoczone
Caldomix
Obserwuj
Eye and face shower Haws 7001
Omni-flo model. Hand and foot control, a separate stand. Pool ABS plastic, diameter 28 cm, height 99 cm. Flow rate of 24 l / min. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
haws_7001
Rodzina produktu
Emergency showers
Grupa produktu
Eye, face and body jets
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2012-11-23
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
990
Szerokość (mm)
419
Głębokość (mm)
280
Linki
Linki
Url produktu
http://www.caldomix.fi/index.php?page=1042&lang=1
Instrukcja montażu
http://www.caldomix.fi/files/haws_37052.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Plastikowy
Materiał dodatkowy
Metal
Zaprojektowano w
Finlandia
Wyprodukowano w
Finlandia
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Umywalki
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
UNSPSC name
Showers
UNSPSC code
30181503
Podobne produkty
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Pobierz
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Pobierz
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Pobierz
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Pobierz
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Pobierz
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Pobierz