Opublikuj swoje produkty
Termostatyczny zawór do cyrkulacji c.w.u. Wyposażony w element termostatyczny pozwalający na wykonanie dezynfekcji termicznej
Termostatyczny zawór do cyrkulacji c.w.u. Wyposażony w element termostatyczny pozwalający na wykonanie dezynfekcji termicznej
Termostatyczny zawór do cyrkulacji c.w.u. Wyposażony w element termostatyczny pozwalający na wykonanie dezynfekcji termicznej
    Caleffi

    Termostatyczny zawór do cyrkulacji c.w.u. Wyposażony w element termostatyczny pozwalający na wykonanie dezynfekcji termicznej

    Termostatyczny zawór do cyrkulacji c.w.u. Wyposażony w element termostatyczny pozwalający na wykonanie dezynfekcji termicznej. Z termometrem umożliwiającym sprawdzenie temperatury w obiegu. Korpus z mosiądzu o niskiej zawartości ołowiu odporny na odcynkowanie. Przyłącza z gwintem wewnętrznym. Maks. ciśnienie pracy: 16 bar. Zakres temperatury pracy: 35÷60 °C. Temperatura dezynfekcji: 70 °C.
    Opis
    • Termostatyczny zawór cyrkulacyjny stosowany jest do równoważenia obiegów cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, co zapewnia wymaganą temperaturę w każdym punkcie instalacji. Zawór wyposażony jest w  obejście umożliwiające dezynfekcję termiczną zapobiegającą rozwojowi bakterii Legionelli. Zawór występuje w wersji z automatyczną termostatyczną funkcją dezynfekcji termicznej lub w wersji z możliwością montażu wkładu do dezynfekcji sterowanej za pomocą siłownika
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny116
    • Rodzina produktuPLUMBING
    • Grupa produktuVALVES
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-25
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)92
    • Szerokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011516
    • Nazwa ETIMThermostatic control valve, hot tap water
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_83_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBalancing equipment
    • OmniClass Number23-27 31 13
    • OmniClass TitleBalancing Valves