Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

AUTOFLOW® - Automatyczny regulator natężenia przepływu

Odniesienie unikalne: 126
Producent: Caleffi
Rodzina produktu: HVAC
Grupa produktu: Components for central heating systems
Data publikacji: 2016-02-01
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (14)
Zawory AUTOFLOW są automatycznymi regulatorami przepływu zdolnymi utrzymywać natężenie przepływu na stałym poziomie niezależnie od zmiennych warunków pracy instalacji. Zawory tego typu w sposób automatyczny równoważą hydraulicznie instalację gwarantując doprowadzenie natężenia przepływu obliczeniowego do każdego z odbiorników. Ta seria zaworów została wyposażona w wymienny wkład regulacyjny wykonany z polimeru. Materiał, z którego został wykonany wkład charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, jest odporny na osadzanie się kamienia instalacyjnego oraz niskim poziomem hałasu w trakcie pracy instalacji. Wkład regulacyjny zapewnia wysoką dokładność regulacyjną. Zawór ma zastosowanie w instalacjach klimatyzacyjnych oraz instalacjach wody użytkowej. Zawory dostępne są w wersji wyposażonej w kulowy zawór odcinający.


Główny materiał: Brass
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy

Kategoria BIMobject: HVAC - HVAC - pozostałe
Klasyfikacja IFC: Valve
Nazwa UNSPSC: Valves
Kod UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 Kod: L7136
Uniclass 1.4 Opis: Valves
Uniclass 2.0 Kod: PR-94-94
Uniclass 2.0 Opis: Valves
Uniclass 2015 Kod: Ss_60
Uniclass 2015 Opis: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Kod: 94-94
NBS Reference Opis: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numer OmniClass: 23-27 31 00
Tytuł OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
HVAC - Other

Nazwa Wartość
Application HVAC
Assembly Code D30
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate regulators capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydronic circuit change. They automatically balance the hydronic circuit and ensure the design flow rate at each terminal emitter. In this particular series, the devices are equipped with an innovative and exclusive regulator element made of high-resistance polymer, selected for use in air-conditioning and plumbing systems. With this new regulator, the devices provide silent operation, accuracy in control, insensitivity to scale and a long service life. The devices are available in both the version as a flow regulator and in the version completed with a shut-off ball valve.
Material Brass
Unit Weight 1 kg — 4.6 kg

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate regulators capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydronic circuit change. They automatically balance the hydronic circuit and ensure the design flow rate at each terminal emitter. In this particular series, the devices are equipped with an innovative and exclusive regulator element made of high-resistance polymer, selected for use in air-conditioning and plumbing systems. With this new regulator, the devices provide silent operation, accuracy in control, insensitivity to scale and a long service life. The devices are available in both the version as a flow regulator and in the version completed with a shut-off ball valve.
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate regulators capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydronic circuit change. They automatically balance the hydronic circuit and ensure the design flow rate at each terminal emitter. In this particular series, the devices are equipped with an innovative and exclusive regulator element made of high-resistance polymer, selected for use in air-conditioning and plumbing systems. With this new regulator, the devices provide silent operation, accuracy in control, insensitivity to scale and a long service life. The devices are available in both the version as a flow regulator and in the version completed with a shut-off ball valve.
Material Brass

BIMobject®