Opublikuj swoje produkty
Głowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem
Głowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem
Głowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem
Głowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem
Głowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem
    Caleffi

    Głowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem

    Głowica termostatyczna przeznaczona do współpracy z zaworami termostatycznymi. Z czujnikiem cieczowym. Dla zaworów serii 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 455, 220, 221, 222, 223, 224, 225 i 227. Podziałka stopniowa od ❄ do 5 odpowiadająca zakresowi regulacji temperatury od 7°C do 28°C. Z adapterem
    Opis
    • Zawory termostatyczne regulują dopływ czynnika grzewczego do grzejników. Przy zastosowaniu z głowicami termostatycznymi lub siłownikami termoelektrycznymi pozwalają na utrzymanie na stałym poziomie temperatury w pomieszczeniu gdzie są zamontowane. Zapobiega to niepożądanemu wzrostowi temperatury i pozwala na oszczędność energii. Zawory wyposażone są w gumową uszczelkę pozwalającą na szybkie, bezpieczne podłączenie do grzejnika bez konieczności użycia dodatkowych materiałów uszczelniających.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny199-200-202-205
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuComponents for central heating systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010064
    • Nazwa ETIMRadiator thermostat button
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC