Opublikuj swoje produkty
Zawór kulowy dla instalacji solarnych

Zawór kulowy dla instalacji solarnych

4.3 z 5 gwiazdek4.3(7 recenzje)
Zawór kulowy dla instalacji solarnych. Korpus i kula ze stali nierdzewnej AISI 316. PN 63. Przyłącza z gwintem wewnętrznym. Dźwignia ze stali nierdzewnej AISI 304. Zakres temperatury pracy: -30÷200°C. Maks. stężenie glikolu: 50%.
Opis
  • Zawór kulowy dla instalacji solarnych. Korpus i kula ze stali nierdzewnej AISI 316. PN 63. Przyłącza z gwintem wewnętrznym. Dźwignia ze stali nierdzewnej AISI 304. Zakres temperatury pracy: -30÷200°C. Maks. stężenie glikolu: 50%.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny240400
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuOther
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Kolektory solarne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011343
  • Nazwa ETIMBall valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC