Opublikuj swoje produkty
Termostatyczny zawór rozdzielający dla instalacji solarnych
Termostatyczny zawór rozdzielający dla instalacji solarnych
    Caleffi

    Termostatyczny zawór rozdzielający dla instalacji solarnych

    Termostatyczny zawór rozdzielający dla instalacji solarnych. Wykończenie: chrom. Przyłącza z gwintem zewnętrznym. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Nastawa fabryczna: 45°C. T. maks. na wlocie: 100°C.
    Opis
    • Termostatyczny zawór rozdzielający dla instalacji solarnych. Wykończenie: chrom. Przyłącza z gwintem zewnętrznym. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Nastawa fabryczna: 45°C. T. maks. na wlocie: 100°C.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny262040
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeEn_70_10_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSolar panel fields
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
    • OmniClass Number23-27 00 00
    • OmniClass TitleGeneral Facility Services Products
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING