Opublikuj swoje produkty
BALLSTOP - Zawór kulowy z wbudowanym zaworem zwrotnym do instalacji grzewczych
Caleffi

BALLSTOP - Zawór kulowy z wbudowanym zaworem zwrotnym do instalacji grzewczych

4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)
Zawór kulowy z wbudowanym zaworem zwrotnym do instalacji grzewczych. Niskie straty ciśnienia. Maks. ciśnienie pracy: 16 bar. Zakres temperatury pracy: 5÷110 °C.
Opis
  • Zawór BALLSTOP łączy w jednym korpusie dwa mechanizmy o różnym działaniu: zawór kulowy odcinający i zawór zwrotny. Dzięki takiemu połączeniu zawór posiada następujące zalety: szybsza instalacja, kompaktowe urządzenie, mniej wymaganego miejsca do montażu. Zawory z serii BALLSTOP dostępne są w dwóch wersjach: wersja z czarnym zewnętrznym pierścieniem do użytku w wewnętrznych instalacjach wodociągowych i  z  czerwonym zewnętrznym pierścieniem do zastosowania w instalacjach grzewczych.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny327
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuComponents for central heating systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011343
  • Nazwa ETIMBall valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC