Opublikuj swoje produkty
Zestaw podłączeniowy do instalacji grzewczych

Zestaw podłączeniowy do instalacji grzewczych

Zestaw podłączeniowy do instalacji grzewczych. Wyposażony w zawór odpowietrzający, zawór bezpieczeństwa, manometr i automatyczny zawór stopowy do naczynia wzbiorczego. Maks. temperatura pracy: 110 °C. Do użycia do 50 kW.
Opis
  • Zestaw podłączeniowy do instalacji grzewczych. Wyposażony w zawór odpowietrzający, zawór bezpieczeństwa, manometr i automatyczny zawór stopowy do naczynia wzbiorczego. Maks. temperatura pracy: 110 °C. Do użycia do 50 kW.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny336
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuComponents for central heating systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC