Opublikuj swoje produkty
Zespół rozdzielaczy do dystrybucji wody zamontowany w skrzynce podtynkowej
Caleffi

Zespół rozdzielaczy do dystrybucji wody zamontowany w skrzynce podtynkowej

4.9 z 5 gwiazdek4.9(8 recenzje)
Zespół rozdzielaczy do dystrybucji wody zamontowany w skrzynce podtynkowej. Korpus wykonany ze stopu odpornego na odcynkowanie. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Zakres temperatury pracy: 5–100°C. Rozstaw otworów wylotowych: 35 mm. Zawiera: - parę rozdzielaczy serii 354; - parę uchwytów montażowych ze stali nierdzewnej, kod 360210; - kod skrzynki podtynkowej 360032 (320 x 250 x 90), z pokrywą.
Opis
  • Zespół rozdzielaczy do dystrybucji wody zamontowany w skrzynce podtynkowej. Korpus wykonany ze stopu odpornego na odcynkowanie. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Zakres temperatury pracy: 5–100°C. Rozstaw otworów wylotowych: 35 mm. Zawiera: - parę rozdzielaczy serii 354; - parę uchwytów montażowych ze stali nierdzewnej, kod 360210; - kod skrzynki podtynkowej 360032 (320 x 250 x 90), z pokrywą.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny360043
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuComponents for central heating systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-10-03
  • Numer edycji3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEG015410
  • Nazwa ETIMDistributors
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING