Opublikuj swoje produkty
MAXCAL - Automatyczny zawór odpowietrzający do instalacji CO, chłodniczych oraz klimatyzacyjnych
Caleffi

MAXCAL - Automatyczny zawór odpowietrzający do instalacji CO, chłodniczych oraz klimatyzacyjnych

4.4 z 5 gwiazdek4.4(10 recenzje)
Automatyczny zawór odpowietrzający do instalacji grzewczych oraz chłodniczych. Duże zdolności upustowe. Korpus i pokrywa z mosiądzu, komponenty wewnętrzne ze stali nierdzewnej. Maks. ciśnienie pracy: 16 bar. P.maks. upustu: 6 bar. Zakres temperatury pracy: -20÷120°C.
Opis
  • Zawory odpowietrzające z  serii 501 usuwają powietrze gromadzące się w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych w sposób automatyczny. Zapobiega to powstawaniu niekorzystnych zjawisk mogących negatywnie wpływać na pracę instalacji takich jak: ū korozja spowodowana obecnością tlenu ū zapowietrzone elementy grzewcze ū kawitacja pomp obiegowych ū głośna praca instalacji Zawory serii 501 dzięki dużej zdolności upustowej szczególnie nadają się do zastosowania w dużych instalacjach.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny501
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuVenting devices
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-04-07
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC010117
  • Nazwa ETIMDe-aerator
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_55
  • Uniclass 2015 DescriptionPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC