Opublikuj swoje produkty
HYGROCAL™ Automatic Hygroscopic Air Vent - NA Market
Caleffi

HYGROCAL™ Automatic Hygroscopic Air Vent - NA Market

Automatic hygroscopic air vent for radiator-Radiator air vent valve designed to remove automatically any air trapped inside the heat emitters both during the filling of the system and in normal operation. Code 5080 can be used manually or automatically.

PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Opis
  • Automatic hygroscopic radiator air vent. One eighth inch NPT male threadedconnection. Chrome plated brass body. White Polyoxymethylene heat resistantknob. Maximum working pressure 150 psi or 10 bar. Maximum working temperature212 deg For 100 deg C. Replaceable hygroscopic cartridge.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny508013A
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuNorth America
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe