Opublikuj swoje produkty
Grupa regulująca temperaturę ciepłej wody użytkowej w miejscu poboru
Caleffi

Grupa regulująca temperaturę ciepłej wody użytkowej w miejscu poboru

Grupa regulująca temperaturę ciepłej wody użytkowej w miejscu poboru. Zawiera: - termostatyczny zawór mieszajacy z funkcją wyłącznika termicznego, - trójnik do podłączenia wody zimnej z zaworami zwrotnymi. Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar. Maksymalna temperatura pracy: 90°C.
Opis
  • Grupa regulująca temperaturę ciepłej wody użytkowej w miejscu poboru. Zawiera: - termostatyczny zawór mieszajacy z funkcją wyłącznika termicznego, - trójnik do podłączenia wody zimnej z zaworami zwrotnymi. Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar. Maksymalna temperatura pracy: 90°C.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5201
  • Rodzina produktuPLUMBING
  • Grupa produktuVALVES
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011374
  • Nazwa ETIMCentral mixing tap
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING