Opublikuj swoje produkty
Regulowany termostatyczny zawór mieszający do systemów scentralizowanych. Z zaworami zwrotnymi i złączkami zaciskowymi
Caleffi

Regulowany termostatyczny zawór mieszający do systemów scentralizowanych. Z zaworami zwrotnymi i złączkami zaciskowymi

4.5 z 5 gwiazdek4.5(11 recenzje)
Regulowany termostatyczny zawór mieszający do systemów scentralizowanych. Z zaworami zwrotnymi i złączkami zaciskowymi. Korpus wykonany ze stopu odpornego na odcynkowanie. Wewnętrzny element regulacyjny wykonany z technopolimeru zabezpieczony przed osadzaniem kamienia. Maks. ciśnienie pracy: 14 barów. Temperatura maks. na wlocie: 85°C.
Opis
  • Termostatyczny zawór mieszający jest stosowany w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Jego zadaniem jest utrzymanie stałej nastawionej temperatury zmieszanej wody przy zmiennych warunkach temperatury i ciśnienia wody ciepłej i zimnej na wejściu. Ta seria zaworów przeznaczona jest dla instalacji o dużych przepływach takich jak systemy scentralizowane lub grupy odbiorników.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5231
  • Rodzina produktuPLUMBING
  • Grupa produktuVALVES
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-26
  • Numer edycji3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011374
  • Nazwa ETIMCentral mixing tap
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING